Kogelkraaneenheid VZBE-A-11/2-T-63-T-2-F0507-V15V15-PA40
8191901
GTIN: 4052568715625
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
247 m³/h
Aansluiting armatuur
1 1/2 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch