Kogelkraaneenheid VZBE-A-2-T-63-T-2-F0507-V15V15-PA60

8191902

GTIN: 4052568715632

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
420 m³/h
Aansluiting armatuur
2 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch