Kogelkraaneenheid VZBE-A-21/2-T-63-T-2-F0710-V15V16-PA120
8191903
GTIN: 4052568715649
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
684 m³/h
Aansluiting armatuur
2 1/2 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch