Kogelkraaneenheid VZBE-A-3-T-63-T-2-F0710-V15V16-PA160
8191904
GTIN: 4052568715656
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
995 m³/h
Aansluiting armatuur
3 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch