Kogelkraaneenheid VZBE-A-4-T-63-T-2-F1012-V15V16-PA240
8191905
GTIN: 4052568715663
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
1637 m³/h
Aansluiting armatuur
4 NPT
Bedieningswijze
Pneumatisch