Kogelkraaneenheid VAPB-A-1 1/4-F-40-F0405-PA20
8191922
GTIN: 4052568715830
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
121 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp1 1/4
Bedieningswijze
Pneumatisch