Kogelkraaneenheid VAPB-A-1 1/2-F-25-F0405-PA40
8191923
GTIN: 4052568715847
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
200 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp1 1/2
Bedieningswijze
Pneumatisch