Kogelkraaneenheid VAPB-A-1 1/2-F-25-F0405-PB60

8191932

GTIN: 4052568715977

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
200 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp1 1/2
Bedieningswijze
Pneumatisch