Kogelkraaneenheid VAPB-A-2 1/2-F-25-F07-PB160

8191934

GTIN: 4052568716134

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zwenkaandrijving
Debiet Kv
535 m³/h
Aansluiting armatuur
Rp2 1/2
Bedieningswijze
Pneumatisch