Smoorventiel met terugslagklep VFOF-CE-BAH-Q6-Q6
8193267
GTIN: 4052568641320
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
240 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
400 l/min - 460 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6