Smoorventiel met terugslagklep VFOF-CE-BAH-Q4-Q4
8193268
GTIN: 4052568641337
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
120 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
210 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4