Smoorventiel met terugslagklep VFOF-LE-BAH-G18-Q4
8193269
GTIN: 4052568641344
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
240 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
120 l/min - 220 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Binnenzeskant