Zuigeraandrijving DFPK-75-20-S-T32-V4

8198978

GTIN: 4052568646066

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
75
Slag
20 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator