Precisiedrukregelventiel MS6-LRPB-1/2-PI10-VS
8203864
GTIN: 4052568649326
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
9000 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Max. drukhysterese
0.05 bar