Kunststofslang PUN-H-3/8-TBL-150-CB
8203975
GTIN: 4052568650827
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
3/8
Debietrelevante buigradius
52.121 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C