Vacuümzuiger VAS-15-1/8-NBR-F1A
8204259
GTIN: 4052568659783
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
15 mm
Effectieve zuigdiameter
12 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR