Voorsturing VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN: 4052568772567
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Veertrekklem - Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Bevestigingstype
CNOMO
Spoeleigenschappen
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529