Voorsturing VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN: 4052568772574
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Veertrekklem - Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Bevestigingstype
CNOMO
Spoeleigenschappen
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529