Kunststofslang PUN-H-4X0,75-RT-25
8204445
GTIN: 4052568650964
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
4 mm
Binnen-Ø
2.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C