Kunststofslang PUN-H-6X1-RT-25
8204446
GTIN: 4052568650971
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C