Debietsensor SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8207433

GTIN: 4052568789794

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
5 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad M5