Zachte grijper HPSX-40-3-S-40-BU-RA50

8207886

GTIN: 4052568799557

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Werkslag
0 mm - 55 mm
Min. te grijpen diameter
30 mm
Max. te grijpen diameter
55 mm
Totale grijpkracht
5 N