Zachte grijper HPSX-100-2-S-40-BU-RA50
8207891
GTIN: 4052568799595
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Werkslag
30 mm - 125 mm
Min. te grijpen diameter
80 mm
Max. te grijpen diameter
110 mm
Totale grijpkracht
15 N