Vacuümzuiger OGVM-60-S-N-G38F
8210273
GTIN: 4052568789954
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
120 N
Materiaal zuiger
NBR