Vacuümzuiger OGVM-60-G-N-G38F

8210274

GTIN: 4052568789961

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
143 N
Materiaal zuiger
NBR