Robotkit-parallelgrijper EHPS-20-A-RA50
8210809
GTIN: 4052568785031
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
13 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
13 Nm