Robotkit-parallelgrijper EHPS-25-A-RA50
8210810
GTIN: 4052568785048
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
16 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
28 Nm