Robotkit adaptieve vormgrijper DHEF-20-A-RA50

8210811

GTIN: 4052568785055

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Slag
66 mm
Min. te grijpen diameter
12 mm
Max. te grijpen diameter
38 mm
Richtwaarde nuttige last
1 kg