Vacuümzuiger OGVM-30-S-N-G38F
8211013
GTIN: 4052568790301
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
36 N
Materiaal zuiger
NBR