Vacuümzuiger OGVM-40-S-N-G38F
8211014
GTIN: 4052568790318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
53 N
Materiaal zuiger
NBR