Vacuümzuiger OGVM-80-S-N-G38F

8211016

GTIN: 4052568790332

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
80 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
225 N
Materiaal zuiger
NBR