Vacuümzuiger OGVM-100-S-N-G38F
8211017
GTIN: 4052568790349
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
351 N
Materiaal zuiger
NBR