Vacuümzuiger OGVM-125-S-N-G38F
8211018
GTIN: 4052568790356
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
606 N
Materiaal zuiger
NBR