Vacuümzuiger OGVM-45-G-N-G38F

8211022

GTIN: 4052568790363

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
45 mm
Zuigervorm
Rond, klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
77 N
Materiaal zuiger
NBR