Vacuümzuiger OGVM-20-A-N-G38F

8211024

GTIN: 4052568790387

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
20 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
15 N
Materiaal zuiger
NBR