Vacuümzuiger OGVM-30-A-N-G38F
8211025
GTIN: 4052568790394
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
37 N
Materiaal zuiger
NBR