Zwenkaandrijving DFPD-3500-RP-90-RD-F16
8211834
GTIN: 4052568769710
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/2
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
3229 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46