Zwenkaandrijving DFPD-6500-SY-Y-90-RD-F1625
8211836
GTIN: 4052568769734
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/2
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
6028 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1625
Asaansluiting
T55