Zwenkaandrijving DFPD-3500-SY-Y-90-RD-F16
8211838
GTIN: 4052568769758
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/2
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
3993.9 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46