Vacuümzuiger OGVM-30-S-N-RA
8213217
GTIN: 4052568790455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
36 N
Materiaal zuiger
NBR