Vacuümzuiger OGVM-40-S-N-RA

8213218

GTIN: 4052568790462

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
53 N
Materiaal zuiger
NBR