Vacuümzuiger OGVM-50-S-N-RA

8213219

GTIN: 4052568790479

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
50 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
90 N
Materiaal zuiger
NBR