Vacuümzuiger OGVM-60-S-N-RA

8213220

GTIN: 4052568790486

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
60 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
120 N
Materiaal zuiger
NBR