Vacuümzuiger OGVM-80-S-N-RA
8213221
GTIN: 4052568790493
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
80 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
225 N
Materiaal zuiger
NBR