Vacuümzuiger OGVM-100-S-N-RA

8213222

GTIN: 4052568790509

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
351 N
Materiaal zuiger
NBR