Vacuümzuiger OGVM-40-A-N-RA
8213233
GTIN: 4052568790578
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
60 N
Materiaal zuiger
NBR