Vacuümzuiger OGVM-100-A-N-RA
8213237
GTIN: 4052568790615
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
379 N
Materiaal zuiger
NBR