Vacuümzuiger OGVM-125-A-N-RA

8213238

GTIN: 4052568790622

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
125 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
587 N
Materiaal zuiger
NBR