Vacuümzuiger OGVM-20X60-GV-N-RA

8213250

GTIN: 4052568790639

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuignapgrootte
20x60 mm
Zuigervorm
Ovaal klokvorm
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
81 N
Materiaal zuiger
NBR