Magneetventiel VZWD-B-L-M22C-M-G18-10-V-30-1-A1-80
8214423
GTIN: 4052568787516
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.04 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch